PMP30833

Referenzdesign für Abwärts-/Aufwärtswandler mit 30 W und zwei Schaltern mit 24-V- oder 48-V-Ausgang

PMP30833

Designdateien

Überblick

Dieses von LM5118 gesteuerte Zwei-Schalter-Buck-Boost-Referenzdesign erhöht und senkt einen Eingangsspannungsbereich von 30 V bis 60 V auf bis zu entweder 24 V oder 48 V Ausgangsspannung. Jumper drei am Digital-Analog-Wandler (DAC) wird verwendet, um die Entscheidung für entweder 24 V oder 48 V mit Jumper 48 VOUT und ohne 24 VOUT zu treffen. Für die endgültige Anwendung wird die Ausgangsspannung von 48 V für einen kurzfristigen Einsatz von weniger als 1 s benötigt. Für Testzwecke hält die Leistungsstufe kontinuierlich der Leistungshöhe stand, sodass die Leistungsstufe für die endgültige Anwendung verkleinert werden kann.

Merkmale
  • Unterstützt 48-V-Ausgangsspannung beim Start und 24-V-Dauerausgangsspannung
  • Der Prototyp unterstützt einen kontinuierlichen 48-V-Ausgangsbetrieb bei Volllast und 600 mA für Testzwecke
  • Drei Steuerungsvarianten unterstützen verschiedene Blindlasttypen
  • Das Regelschema unterstützt geschaltete Ausgangsspannung, Lasttransienten und Leitungstransienten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30833.1
Vin (Min) (V) 30
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) .3
Ausgangsleistung (W) 7.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 2 Switch^Buck Boost- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT281.PDF (5685 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAJ4.PDF (193 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAJ3.PDF (232 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAJ6.ZIP (569 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG78.ZIP (114 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAJ5.PDF (573 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAJ2.PDF (198 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5118Asynchroner Abwärts-Aufwärtswandler, weiter Eingangsspannungsbereich, 3-75 V, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 30-W Two-Switch Buck-Boost Reference Design With 24-V or 48-V Output PDF | HTML 08.06.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos