PMP30834

PMP30834

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet isolierte Spannung von 5,2 V, 4 W aus einer 5-V-DC-Eingangsversorgung. Die isolierte Ausgangsspannung wird von der primärseitigen Flyback-Spannung abgetastet, sodass zur Regelung der Ausgangsspannung kein Optokoppler, keine Spannungsreferenz oder eine dritte Wicklung des Transformators erforderlich ist. Der hohe Integrationsgrad führt zu einem einfachen, zuverlässigen und hochdichten Design, bei dem nur ein Bauteil die Isolierungsbarriere durchquert.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 6 V
  • Ausgangsspannung von 5,2 V
  • Ausgelegt für 750 mA Laststrom
  • In einem miniaturisierten Gehäuse mit geringer Komponentenanzahl
  • Platinenabmessungen ohne Steckverbinder: 56 mm x 36 mm x 5,5 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30834.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 6
Vout (Nom) (V) 5.2
Iout (Max) (A) .75
Ausgangsleistung (W) 3.9
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT282.PDF (745 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAH9.PDF (187 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAH8.PDF (155 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAI1.ZIP (777 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG75.ZIP (536 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAI0.PDF (584 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAH7.PDF (251 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM25184-Q1 — No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Isolated 4-W Reference Design With Integrated Switch and PSR PDF | HTML 18.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos