PMP30911

PMP30911

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein isolierter Push-Pull, wobei die 24-V-Version um Kaskoden-SOT-23-Feldeffekttransistoren (FET) erweitert wurde. Diese Kaskodenverbindung erweitert den Eingangsspannungsbereich auf 24 VIN ± 4 % in ungeregelten oder offenen Regelkreisen mit 6 V oder 12 V. Mit einer Auswahl von vier verschiedenen Transformatoren ist es möglich, 6 V (@ 300 mA) oder 12 V (@ 150 mA) von 3,8-V- oder 24-V-Quelle zu erhalten.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 3,8 bis 24 V
  • 6-V- oder 12-V-DC-Eingang
  • Ausgelegt für 150 mA oder 300 mA je nach ausgewählter Version
  • Die Platinenabmessungen betragen 51,56 mm x 17,27 mm und die Höhe bei der 24-V-Version 11,9 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30911.1 PMP30911.2
Vin (Min) (V) 3.686 23.28
Vin (Max) (V) 3.914 24.72
Vout (Nom) (V) 12 12
Iout (Max) (A) .15 .15
Ausgangsleistung (W) 1.8 1.8
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Forward- Push Pull Forward- Push Pull
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT284.PDF (1209 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAI4.ZIP (137 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAI3.ZIP (184 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAI6.ZIP (664 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG76.ZIP (95 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAI5.ZIP (502 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAI2.ZIP (224 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Transformatortreiber

SN6505B — Rauscharmer 1-A-, 420-kHz-Transformatortreiber mit Softstart-Funktion für isolierte Stromversorgunge

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 3.8 V, 24 V to 6 V and 12 V, 1.8-W Isolated Push-Pull Reference Design PDF | HTML 18.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos