PMP30930

Referenzdesign für EMI-optimierte Abwärtswandler

PMP30930

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign besteht aus drei trennbaren Platinen, die für geringe EMI-Werte optimiert sind.

Die drei Platinen sind beschriftet

  • PMP30930 Teil A (mit LM63635-Q1, PW-Gehäuse)
  • PMP30930 Teil B (mit LM63635-Q1, DR-Gehäuse)
  • PMP30930 Teil C (mit LM61460-Q1)

Merkmale
  • EMI- und sicherheitsoptimiertes Layout mit zwei in Reihe geschalteten keramischen Eingangskondensatoren
  • Teil C wurde mit 400-kHz- und 2,1-MHz-Schaltfrequenz getestet
    Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30930.1 PMP30930.2 PMP30930.3
    Vin (Min) (V) 7.5 7.5 6
    Vin (Max) (V) 18 18 16
    Vout (Nom) (V) 6.1 6.1 5
    Iout (Max) (A) 2.2 2.2 4
    Ausgangsleistung (W) 13.42 13.42 20
    Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
    Eingabetyp DC DC DC
    Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

    Designdateien und Produkte

    Designdateien

    Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

    PDF | HTML
    TIDT243.PDF (1809 KB)

    Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

    TIDM967.PDF (157 KB)

    Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

    TIDM966.PDF (112 KB)

    Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

    TIDM969.ZIP (1981 KB)

    Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

    TIDCG30.ZIP (142 KB)

    Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

    TIDM968.PDF (618 KB)

    Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

    TIDM965.PDF (284 KB)

    Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

    Produkte

    Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

    DC/DC-Wandler

    LM61460-Q1Rauscharmer synchroner Abwärtswandler mit 3 V bis 36 V und 6 A für die Automobilindustrie

    Datenblatt: PDF | HTML
    DC/DC-Wandler

    LM63635-Q1Abwärts-Spannungswandler mit Spreizspektrum, 3,5 V bis 36 V, 3,25 A, für die Automobilindustrie

    Datenblatt: PDF | HTML
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
    * Prüfbericht Reference Design With EMI-Optimized Buck Solutions PDF | HTML 14.12.2021

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos