PMP30934

PMP30934

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign stellt eine winzige Zusatzstromversorgungseinheit (PSU) vor, welche dazu verwendet wird, Gate-Treiber für isolierte Gate-Bipolartransistoren (IGBT) oder Siliziumkarbid-Transistoren (SiC) für die Automobilindustrie zu speisen. Die isolierten Ausgänge unterstützen drei Gate-Steuerungen. Jeder wird mit +17 V und -4 V versorgt. Um Transformatorwicklungen zu vereinfachen, ist eine virtuelle Masse von ZENER-Dioden für symmetrisches Laden implementiert worden.

Der LM25184-Controller unterstützt die Regelung auf der Primärseite, indem die Rückführspannung von der Sekundärseite aus gesteuert wird. Eine zusätzliche Hilfswicklung ist nicht erforderlich. Valley-Switching ist vorteilhaft hinsichtlich der Effizienz. Um die reflektierte Welligkeit zur Quelle zu verringern, ist dem PSR-Flyback-Wandler ein differenzieller Eingangsfilter hinzugefügt worden.

Merkmale
  • Zweistufiger Differenzialeingangsfilter zur Vermeidung leitungsgeführter Emissionen
  • Drei Ausgänge (+17 V und -4 V) mit einem Wirkungsgrad von 86 % bei Volllast und einem Temperaturanstieg von +15 K bei Volllast
  • Einfache Transformatorwicklungen durch Verwendung virtueller Ausgangsrückführung stellen eine Isolationsspannung von 2500 VRMS bereit
  • Design ohne Optoisolator mit primärseitiger Regelung
  • Zweilagige Platine, einseitige Montage und hohe Leistungsdichte durch Verwendung eines integrierten FET und einer Schaltkreisgeometrie von 70 mm x 35 mm
  • Maximale Höhe von 7,4 mm durch flachen Transformator
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30934.1 PMP30934.2 PMP30934.3 PMP30934.4 PMP30934.5 PMP30934.6
Vin (Min) (V) 6 6 6 6 6 6
Vin (Max) (V) 27 27 27 27 27 27
Vout (Nom) (V) 17 -4 17 -4 17 -4
Iout (Max) (A) .05 .05 .05 .05 .05 .05
Ausgangsleistung (W) .85 .2 .85 .2 .85 .2
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC
Topologie Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT277.PDF (1795 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAD5.PDF (202 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAD4.PDF (254 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAD7.ZIP (689 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG65.ZIP (112 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAD6.PDF (525 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAD3.PDF (211 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM25184-Q1 — No-Opto-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET,
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
* Prüfbericht IGBT and SiC Gate Drive Auxiliary PSU Reference Design PDF | HTML 14.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos