PMP30942

Referenzdesign für invertierende Abwärts-/Aufwärtswandler für Lidar für den Automobilbereich mit 5 W

PMP30942

Designdateien

Überblick

Dieser winzige invertierende Abwärtswandler liefert negative Spannung von bis zu -45 V aus einer Eingangsspannung von 5,2 V für Lidar-Anwendungen. Der maximale Laststrom ist auf 120 mA begrenzt. Verwenden Sie für größere Lasten TPS54260 oder TPS54360. Diese Abwärtsbausteine eignen sich für einen hohen Tastbereich und eine einfache Inbetriebnahme unter 5-V-Eingang.

Merkmale
  • Simple Switcher® mit integriertem FET in invertierender Abwärts-/Aufwärtskonfiguration
  • Kostengünstiger Inverter mit einem einzigen Induktor und einem Standard-Abwärtswandler
  • Sinusförmige Eingangs- und Ausgangswelligkeit zur Reduzierung von leitungsgebundenen Emissionen
  • Saubere Wellenformen (kein Klingeln oder Überschwingen) verhindern Rauschen im FM-Band
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30942.1
Vin (Min) (V) 4.7
Vin (Max) (V) 5.7
Vout (Nom) (V) -45
Iout (Max) (A) .12
Ausgangsleistung (W) 5.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- Inverting
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT274.PDF (1577 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAC0.PDF (157 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAB9.PDF (234 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAC2.ZIP (227 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG62.ZIP (133 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAC1.PDF (380 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAB8.PDF (185 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS57160-Q1Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 3,5 bis 60 V Eingang, 1,5 A, mit Eco-Mode™

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 5-W Inverting Buck-Boost Reference Design PDF | HTML 08.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos