PMP30963

PMP30963

Designdateien

Überblick

Dieses Design zeigt eine Backup-Batterie für die Automobilindustrie, welche eine 1S-Li-Ionen-Batterie für den Notbetrieb verwendet. Der Primärstromeingang ist für 6-V- bis 18-V-Nennspannung (2,7-V- bis 36-V-Spitze) ausgelegt, um die Anforderungen für 12-V-Anwendungen in der Automobilindustrie zu erfüllen. Der Sekundärstromeingang weist eine Ladezustandsanzeige auf, um eine einzellige Li-Ionen-Batterie zu überwachen, und unterstützt Eingangsspannungen von 2 V bis 4,35 V. Die auf der Platine integrierte Lernlast ermöglicht die Implementierung einer Erkennung des Standzeitendes für die Backup-Batterie.

Merkmale
  • Verwendet eine 1S-Li-Ionen-Batterie für den Notbetrieb
  • Nahtloser Übergang zur Backup-Stromversorgung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP30963.1
Vin (Min) (V) 2.7
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 8.5
Iout (Max) (A) 3
Ausgangsleistung (W) 25.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT247.PDF (1102 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA20.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA22.ZIP (3121 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG42.ZIP (263 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA21.PDF (1453 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA19.PDF (385 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25171-Q1Linearer 800-mA-Batterielader für 1 bis 2 Li-Ion-/LiFePO4- oder 1 bis 6 NiMH-Zellen

Datenblatt: PDF | HTML
Batterie-Ladezustandsmesser

BQ34210-Q1Einzelliger, systemseitiger CEDV-Ladezustandsmesser für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Komparatoren

TLV6700Energieeffizienter Fensterkomparator mit integrierter Referenz

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5152-Q1Synchroner Aufwärtsregler, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, geringer Ruhestrom, für die Automobilindustr
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
* Prüfbericht Backup Battery Reference Design With Preboost, Charger, and 1S Li Fuel Gauge PDF | HTML 04.02.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos