PMP31011

PMP31011

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den Aufwärtsregler LM51521-Q1 zur Versorgung einer 8-V-Last mit 3 A und wurde für den Betrieb mit einem einzelligen Superkondensator am Eingang optimiert. Der Wandler kann einen Superkondensator auf bis zu 1,0 V entladen, um so viel gespeicherte Energie wie möglich zu nutzen, damit eine Autotür in einer Notsituation, in der die Spannung der Autobatterie KL30 nicht vorhanden ist, geöffnet werden kann.

Merkmale
  • Der Konverter kann mit einem einzelligen Superkondensator betrieben werden und liefert eine Ausgangsleistung von 24 W.
  • Das Design funktioniert bis zu einer Eingangsspannung von 1,0 V und ermöglicht die Tiefentladung eines Superkondensators.
  • Die hohe Effizienz der Umwandlung ist auf die Verwendung der Synchrongleichrichtung zurückzuführen.
  • Startet bereits bei 1,25 V.
  • Der Entwurf wurde gebaut und geprüft, der Prüfbericht liegt vor.
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31011.1 PMP31011.2
Vin (Min) (V) 1 1
Vin (Max) (V) 3 3
Vout (Nom) (V) 8 5
Iout (Max) (A) 3 .1
Ausgangsleistung (W) 24 .5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Boost- Synchronous Boost- Synchronous
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT330.PDF (1534 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBL2.PDF (244 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBL1.PDF (150 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBL4.ZIP (1717 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGF1.ZIP (193 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBL3.PDF (701 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBL0.PDF (272 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM51521-Q1 — Synchroner Aufwärtsregler, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, geringer Ruhestrom, für die Autom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS61071-Q1 — Einstellbarer Aufwärtswandler mit 600 mA-Schalter und 1200 kHz im ThinSOT-23 mit erzwungenem PWM-Mod

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431-Q1 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler für die Automobilindustrie (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 24-W, Low-Input Voltage Synchronous Boost Converter Reference Design PDF | HTML 07.06.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos