PMP31052

Referenzdesign für Abwärts-/Aufwärtswandler mit vier Schaltern und > 300 W für die Automobilindustri

PMP31052

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Abwärts-/Aufwärtswandlerschaltung mit vier Schaltern für die Automobilindustrie unter Verwendung des Controller-IC LM5176-Q1. Das Netzteil ist in der Lage, die Eingangsspannung auf- und abzusenken. Das Design akzeptiert eine Eingangsspannung von 4,5 V bis 27 V und stellt einen geregelten Ausgang von 12 V bereit, welcher je nach Anlassungspegel, Anlasszeit, thermischer Schnittstelle und maximaler Umgebungstemperatur bis zu 30 A liefern kann.

Der Zweck dieses Designs besteht darin, eine einzelne Leistungsstufe auf den maximalen Ausgangsstrom zu bringen.

Merkmale
  • 12-V-Buswandler geeignet für Laststrom von bis zu 30 A+ für die Automobilindustrie
  • Anlassen bei nur 4,5 V Eingangsspannung möglich
  • Der Wirkungsgrad bleibt flach und hoch; zwischen 4-A-Last und 30-A-Last liegt er bei 98 %+
  • Eingangsfilter zur Dämpfung der reflektierten Welligkeit unter 20 mVPP
  • Erweiterte thermische Informationen zu verschiedenen Betriebspunkten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31052.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 27
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 20
Ausgangsleistung (W) 240
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch^Buck Boost- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT262.PDF (5878 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAC5.PDF (239 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAC4.PDF (265 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAC7.ZIP (942 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG63.ZIP (222 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAC6.PDF (1362 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAC3.PDF (264 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5176-Q1Synchroner Abwärts-Aufwärtsregler, großer VIN-Bereich bis 55 V, 4 Schalter, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Four-Switch Buck-Boost Reference Design > 300 W PDF | HTML 11.04.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos