PMP31054

PMP31054

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält einen von UCC25800-Q1 gesteuerten LLC-Wandler (Open-Loop-LLC-Transformatortreiber für isolierte Bias-Stromversorgungen), der mit 9 V arbeitet und drei Ausgangsspannungen von 9,0 V bei einem maximalen Laststrom von jeweils 50 mA erzeugt. Ein Luftkerntransformator wurde verwendet, um die Kernsättigung bei Vorhandensein eines starken externen Magnetfelds zu vermeiden.

Merkmale
  • Versorgt drei isolierte Ausgänge mit jeweils 9 V und 50 mA aus einer einzelnen 9-V-Quelle
  • Der kernlose Transformator kann aufgrund des externen statischen Magnetfelds nicht gesättigt werden
  • Geringe Zwischenkapazität zwischen Eingang und Ausgang aufgrund der Resonanztopologie
  • Kann einen kernlosen Transformator oder gedruckte Wicklungen auf der Leiterplatte verwenden
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31054.1 PMP31054.2 PMP31054.3
Vin (Min) (V) 9 9 9
Vin (Max) (V) 9 9 9
Vout (Nom) (V) 9 9 9
Iout (Max) (A) .05 .05 .05
Ausgangsleistung (W) .45 .45 .45
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT307.PDF (547 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMAZ0.PDF (326 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMAY9.PDF (131 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMAZ2.ZIP (605 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGA8.ZIP (163 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMAZ1.PDF (509 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMAY8.PDF (294 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25800-Q1 — Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht LLC Conv. w/ Air-Core Transformer Ref. Des. (Anti-Tampering for E-Meter Apps) PDF | HTML 20.10.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos