PMP31073

PMP31073

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen vom LM5122-Q1 gesteuerten überlappenden Aufwärtswandler, der von einem Eingangsspannungsbereich von 9,0 V bis 16,0 V betrieben wird und eine Ausgangsspannung von 24,0 V bei einem maximalen Laststrom von 60,0 A (10,0 A pro Phase) erzeugt.

Merkmale
  • Hoher Wandlerwirkungsgrad für minimalen Temperaturanstieg der Komponenten
  • Kann mit der höheren Ausgangsleistung betrieben werden, falls höhere Komponententemperaturanstiege akzeptabel sind
  • Niedrige Ausgangsspannungswelligkeit (kleiner als 1 % Spitze-zu-Spitze) für Audioanwendungen
  • Niedrige Eingangsspannungswelligkeit führt zu besserer EMV
  • Modulares Design, welches eine einfache Modifikation für höhere und niedrigere Ausgangsleistung durch Entfernen oder Hinzufügen von Phasen ermöglicht
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31073.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 16
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 60
Ausgangsleistung (W) 1440
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT252.PDF (891 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM962.PDF (542 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM961A.PDF (132 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM964.ZIP (3072 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG29.ZIP (370 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM963.PDF (3115 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM960.PDF (807 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Zähler

CD74HC4017-Q1 — Dekadenzähler/Teiler, Auto-Produktkatalog, mit 10 decodierten Ausgängen

Datenblatt: PDF
DC/DC-Controller

LM5122-Q1 — 3-V- bis 65-V-Synchron-Aufwärtsregler im Strommodus mit mehrphasigem Betrieb und großem VIN-Bereich

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LM2936Q-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 50-mA, batteriebetrieben (60 V), mit Verpol

Datenblatt: PDF | HTML
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

TLC555-Q1 — LinCMOS-TIMER für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 1.44-kW, Six-Phase Interleaved Boost Converter Reference Design PDF | HTML 07.12.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos