PMP31114

Referenzdesign für synchronen SEPIC für Kaltstartbetrieb mit 3 V

PMP31114

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet LM25122 mit einer Ausgangsspannung von 5 V und einem maximalen Ausgangsstrom von 5 A. Der typische Eingangsspannungsbereich liegt zwischen 6 V und 18 V. Das Design widersteht Eingangsspannungen bis zu 3 V bei Kaltstart und Load-Dump bis zu 36 V. Die Schaltfrequenz FSW wurde für diese einzelne Platine bei 261 kHz gemessen. Der zusätzliche Jumper auf der Unterseite bietet die erforderliche EIN- und AUSSCHALTFUNKTION.

Merkmale
  • Unterstützt niedrige Kaltstartspannung von nur 3 V
  • Die synchrone Gleichrichtung unterstützt ≥ 90 %
  • 5-A-Ausgangsstrom durch Doppelinduktor ab Lager
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31114.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 5
Ausgangsleistung (W) 25
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT261.PDF (4497 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA75.PDF (183 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA74.PDF (261 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA77.ZIP (593 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG53.ZIP (119 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA76.PDF (555 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA73.PDF (231 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Halbleiter

LM25122-Q13–42-V-Synchron-Aufwärtsregler mit großem VIN und mit Mehrphasenfähigkeit, AEC-Q100-qualifiziert

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Synchronous SEPIC Suited for 3-V Cold Cranking Reference Design PDF | HTML 28.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos