PMP31139

PMP31139

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein kleiner SEPIC-Wandler mit LM5158 und integriertem FET. Dieses Design benötigt nur sehr wenig Platinenplatz, der die Schaltfrequenz auf 2 MHz festlegt. Dies bedeutet, dass es bei Schaltung und Magnetisierung zu Verlusten kommt. Trotz der Verluste beträgt der Wirkungsgrad bis zu 400 mA und 80 % und mehr.

Merkmale
  • Winziger und hochintegrierte Lösung bietet geringen Formfaktor, ideal für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen
  • Kleiner FM-Filter und Dual-Zufallsspektrum dienen zur EMI-Reduzierung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31139.1
Vin (Min) (V) 8
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .4
Ausgangsleistung (W) 4.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM^Sepic- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT260.PDF (2941 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMA85.PDF (168 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMA84.PDF (264 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMA87.ZIP (620 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCG55.ZIP (108 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMA86.PDF (456 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMA83.PDF (189 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5158-Q1 — Aufwärts-, Flyback- & SEPIC-Wandler, 3 A, 85 V, 2,2 MHz, großer VIN-Bereich, mit Dual-Random-Spread-
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
* Prüfbericht Tiny Auxiliary SEPIC Converter Reference Design PDF | HTML 28.03.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos