PMP31144

PMP31144

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign veranschaulicht die Verwendung einer Abwärts-Aufwärts-Umkehrfähigkeit eines unsymmetrischen Primärinduktivitätswandlers (SEPIC). Da Eingang und Ausgang durch einen Kondensator getrennt sind, kann diese Topologie zum Laden einer Batterie mit variablem VIN und VOUT verwendet werden. Es wird ein synchroner Spitzenstrom-Controller LM5122 verwendet, der in der Lage ist, den Highside-Synchron-FET mittels Pegelverschiebung (RCD-Netzwerk) anzusteuern. Mit einer Eingangsspannung von 9 V bis 36 V kann diese Karte zum Laden von zwei Akkus in Serie mit einem Spannungsbereich von 8 V bis 28 V und bis zu 2 A Ladestrom oder als Standard-Stromversorgung mit konstanter Spannung verwendet werden. Die beiden Sollwerte für die Ausgangsspannung und den Ausgangsstrom werden über zwei Trimmer eingestellt, wobei beide Sollwerte auch durch zwei Digital-Analog-Wandler ersetzt werden können.

Merkmale
  • Kann als Batterieladegerät oder Standard-Stromversorgung verwendet werden
  • Synchrone SEPIC-Topologie mit externen Highside-Feldeffekttransistoren (FETs) und Lowside-FETs
  • Konstanter Ladestrom: einstellbar von 0 A bis 2 A
  • Konstante Versorgungsspannung : einstellbar von 8 V bis 28 V
  • ±2 % Ladespannungsgenauigkeit und ±2,5 % Ladestromgenauigkeit
  • Wählbarer PWM- oder Diodenemulationsmodus zur Verbesserung des Wirkungsgrads bei Schwachlast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31144.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 48
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Sepic- CCM^Sepic- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT377.PDF (1159 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCD0.PDF (260 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCC9.PDF (259 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCD2.ZIP (1110 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGK8.ZIP (164 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCD1.PDF (1100 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCC8.PDF (264 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TLC272A — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, 5 mV Offsetspannung, in zu V-

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLC272B — Zweifach-Operationsverstärker, 16 V, 2 MHz, 2 mV Offsetspannung, in zu V-

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LM4040 — Feste Spannung, 45 µA, Präzisions-MicroPower-Shunt-Spannungsreferenz
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
* Prüfbericht SEPIC Reference Design Fitting for Battery Chargers PDF | HTML 13.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos