PMP31177

PMP31177

Designdateien

Überblick

Diese Platine mit einer Höhe von 26,54 mm x 11,68 mm x 5,6 mm ist für die optimale Nutzung der Leistung des PSR-Flyback-Wandlers LM5181 optimiert. Die Platine arbeitet in einem Eingangsspannungsbereich von 18 V bis 32 V und liefert 24-V- und 3,3-V-Ausgänge bei Strömen von bis zu 40 mA bzw. 15 mA. Der LM5181 arbeitet ohne Hilfswicklung oder Optokoppler und bietet eine sehr enge Ausgangsspannungsregelung. Der LM5181 bietet verschiedene Schutzfunktionen, wie Unterspannungsschutz zur Bereitstellung des korrekten Betriebs bei Spannungsdurchhang, programmierbaren Softstart zur Reduzierung von Einschaltstrom, Überstromschutz im Hiccup-Modus und thermische Abschaltung.

Merkmale
  • Eingangsspannungsbereich von 18 bis 32 V
  • Ausgangsspannungen von 24 V und 3,3 V
  • Ausgangsleistung von bis zu 1 W
  • Hochspannungsisolierung
  • Vollständig bestücktes und getestetes Leiterplatten-Layout mit geringem Platzbedarf und niedrigem Profil
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31177. 1 PMP31177. 2
Vin (Min) (V) 18 18
Vin (Max) (V) 32 32
Vout (Nom) (V) 24 3.3
Iout (Max) (A) .04 .015
Ausgangsleistung (W) .96 .0495
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync Flyback- Integrated Switch^Flyback- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT336.PDF (751 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBJ7.PDF (164 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBJ6.PDF (236 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBJ9.ZIP (695 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGE8.ZIP (116 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBJ8.PDF (491 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBJ5.PDF (186 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5181 — No-Opto-Flyback-Wandler, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 100 V, 0,75 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A20 — Extrem rauscharmer Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit 300 mA, niedrigem IQ und hohem PSRR
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
* Prüfbericht 18 VDC–32 VDC to 24 V and 3.3 V, 1-W Iso. Primary- Side Reg. Flyback Ref. Design PDF | HTML 23.05.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos