PMP31182

Isolierte Referenzdesigns für Bias-Stromversorgung unter Verwendung von vier verschiedenen Topologie

PMP31182

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt vier isolierte Bias-Stromversorgungsdesigns mit verschiedenen Topologien wie PSR-Flyback-, Push-Pull-, LLC-Resonanz- und isoliertem DCDC-Modul. Diese Topologien bieten zwar spezifische Vorteile, sind aber gleichzeitig mit Kompromissen verbunden. Ein umfassender Vergleich dieser Topologien erfolgt anhand von vier Hardwaredesigns, wobei darauf geachtet wird, dass die elektrischen Parameter möglichst ähnlich sind. Die Eingangs- und Ausgangsspannung dieser Designs beträgt 15 V bei einem maximalen Laststrom von 100 mA. 

Merkmale
  • Isoliertes Bias-Stromversorgungsdesign mit verschiedenen Topologien wie PSR-Flyback, Push-Pull, isoliertes DCDC-Modul und LLC-Resonanz         
  • Umfassender Vergleich verschiedener isolierter Bias-Stromversorgungstopologien         
  • Vergleichende Analyse anhand ähnlicher elektrischer Parameter in Schaltungsdesigns für verschiedene Topologien         
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31182.1
Vin (Min) (V) 12
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 15
Iout (Max) (A) .1
Ausgangsleistung (W) 1.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT382.PDF (1694 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCL1.PDF (347 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCL2.PDF (355 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCL3.PDF (345 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCL4.PDF (352 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCK7A.PDF (188 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCK8A.PDF (184 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCK9A.PDF (185 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCL0A.PDF (184 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCL9.ZIP (2357 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDMCM0.ZIP (3109 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDMCM1.ZIP (2710 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDMCM2.ZIP (3110 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGM4.ZIP (384 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCGM5.ZIP (397 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCGM6.ZIP (403 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDCGM7.ZIP (388 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCL5.PDF (1649 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCL6.PDF (1740 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCL7.PDF (1779 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCL8.PDF (1686 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCK3.PDF (475 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDMCK4.PDF (483 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDMCK5.PDF (475 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDMCK6.PDF (480 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

UCC14130-Q1Isoliertes 1,5-W-, 12-Vin- bis 15-Vin-, 12-Vout- bis 15-Vout-DC/DC-Modul mit hoher Dichte > 3 kVRMS,

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC25800-Q1Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

LM25180-Q1PSR-Flyback-Wandler für die Automobilindustrie, 42 VIN mit integriertem Leistungs-MOSFET, 65 V, 1

Datenblatt: PDF | HTML
Transformatortreiber

SN6507-Q1Emissionsarmer 36-V-Push-Pull-Transformatortreiber mit Einschaltdauerregelung für die Automobilindus

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Isolated Bias Power Supply Reference Designs Using Four Different Topologies PDF | HTML 12.02.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos