PMP31193

PMP31193

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den Flyback-Controller UCC28742, um zwei Ausgänge, 23 V bei 1,0 A und 5,0 V bei 0,15 A, aus einem dreiphasigen Eingang zu erzeugen. UCC28742 verwendet einen optischen Koppler, um den Ausgang zu regeln und das Einschwingverhalten zu verbessern. Die Valley-Switching-Technik reduziert Schaltverluste und hält den Wirkungsgrad hoch.

Merkmale
  • Resonanzring-Valley-Switching
  • Zwei Ausgänge von 2V oder 1,0 A und 5,0 V oder 0,15 A.
  • Dreiphasige AC-Eingangsspannung von 332 VAC bis 459 VAC
  • Ausgangsschutz gegen Überspannung und Überstrom
  • Komplettes getestetes Design mit verfügbaren Designdateien und Testbericht
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31193.1 PMP31193.2
Vin (Min) (V) 332 332
Vin (Max) (V) 459 459
Vout (Nom) (V) 23 3.3
Iout (Max) (A) 1 .15
Ausgangsleistung (W) 23 .495
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT321.PDF (1864 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBB9.PDF (227 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBB8.PDF (159 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBC1.ZIP (2235 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGD3.ZIP (134 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBC0.PDF (173 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBB7.PDF (302 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

ATL431LI — Programmierbarer Low-IQ-Shunt-Regler in einem ultrakleinen DQN-Gehäuse
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
* Prüfbericht 3-Phase Input Valley Switching Flyback With Two Outputs Reference Design PDF | HTML 17.01.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos