PMP31247

PMP31247

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Stromversorgung für C2000-™-Mikrocontroller in der Automobilindustrie, die zwei Ausgangsspannungsschienen aus einer Batterie mit einer Nennspannung von 12 V erzeugt. LMR23630-Q1 wandelt die Eingangsspannung in eine geregelte 3,3-V-Schiene um; TPS628501-Q1, gespeist vom ersten Ausgang, erzeugt eine 1,2-V-Ausgangsschiene. Beide Wandler arbeiten in erzwungener Pulsweitenmodulation (FPWM), um die Ausgangswelligkeit zu minimieren und das Einschwingverhalten unter Last zu optimieren. Alle Tests wurden auf der Revision-Platine PMP31047 B durchgeführt.

Merkmale
  • Dualer Ausgang von 3,3 V und 1,2 V.
  • Optimiert und getestet für leitungsgeführte EMI (CISPR25 Klasse 5)
  • Die hohe Effizienz der Umwandlung ist auf die Verwendung der Synchrongleichrichtung zurückzuführen
  • Das Design wurde erstellt und getestet
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31247.1 PMP31247.2
Vin (Min) (V) 6 3.3
Vin (Max) (V) 26 3.3
Vout (Nom) (V) 3.3 1.2
Iout (Max) (A) 2.5 1
Ausgangsleistung (W) 8.25 1.2
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT343.PDF (2176 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMC10.PDF (206 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMC09.PDF (176 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMC12.ZIP (714 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGI4.ZIP (551 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMC11.PDF (694 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMC08.PDF (265 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMR23630-Q1 — Für Automobilanwendungen zugelassener synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärtswandler, 4 bis 36 V, 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628501-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V, 1 A, im SOT-583-Gehäuse
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
* Prüfbericht Automotive 9-W Dual Buck Converter Reference Design for C2000 MCU PDF | HTML 10.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos