PMP31252

PMP31252

Designdateien

Überblick

Dieses Design zeigt einen EMI-armen, zweiphasigen Abwärtswandler, der als Wandler mit zwei Ausgängen verwendet werden kann. Als zweiphasiger Wandler kann die Schaltung einen Dauerausgangsstrom von 22 A mit 30 A Spitze in einer 12-V- zu 5-V-Konfiguration liefern.

Merkmale
  • EMI-getestetes Design
  • 150 W Spitzenausgangsleistung
  • Eingangsschutz
  • Möglichkeit für dualen Ausgang
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31252.1
Vin (Min) (V) 6
Vin (Max) (V) 36
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 30
Ausgangsleistung (W) 150
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT363.PDF (1638 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCD5.PDF (356 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCD4.PDF (310 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCD7.ZIP (2859 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGK9.ZIP (371 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCD6.PDF (2642 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCD3.PDF (591 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25148 — Synchrone 42-V-DC/DC-Abwärtskontroller mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM25148-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 42 V, mit extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5148 — 3,5 V bis 80 V, D-synchroner Abwärtsregler, Strommodus

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5148-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 80 V, mit extrem niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Ideale Diode und ODER-verknüpfende Controller

LM74912-Q1 — Ideal für die Automobilindustrie geeignete Diode mit integriertem Überspannungs- und Kurzschlussschu
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
* Prüfbericht 150-W Dual-Phase Synchronous Buck Converter Reference Design for Automotive Applications PDF | HTML 13.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos