PMP31253

Referenzdesign für einen dreiphasigen, nicht isolierten High-Side-Abwärtsregler

PMP31253

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Offline-High-Side-Abwärtsnetzteil mit dreiphasigem Eingang, das einen 12-V-Ausgang bei maximal 1 A liefert. Der Eingang akzeptiert einen Spannungsbereich von 43 VAC bis 255 VAC pro Phase. Dieses Design verwendet den Strommodus-PWM-Controller UCC28C55 mit geringem Stromverbrauch.

Merkmale
  • Strommodus-PWM-Controller
  • Sehr weiter Eingangsspannungsbereich von 40 VDC bis 623 VDC
  • Die nicht isolierte High-Side-Buck-Topologie macht einen Optokoppler überflüssig
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP312531
Vin (Min) (V) 40
Vin (Max) (V) 623
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT373.PDF (1300 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCH0.PDF (231 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCG9.PDF (129 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCH2.ZIP (2122 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGL6.ZIP (132 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCH1.PDF (870 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCG8.PDF (329 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28C55Industrieller 30-V-PWM-Controller mit geringem Stromverbrauch, 8,4-V/7.6-V-UVLO, 50 % Tastverhältnis

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 3-Phase Non-Isolated High-Side Buck Controller Reference Design PDF | HTML 19.12.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos