PMP31257

PMP31257

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign für den Aufwärtswandler LM2733 erzeugt einen positiven und einen negativen Ausgang. Zur Konfiguration der Ausgänge kann eine analoge DC-Eingangsspannung verwendet werden. Beide Ausgänge können mit Hilfe einer externen Spannung dynamisch verändert werden.

Merkmale
  • Strom-Modus-Aufwärtswandler
  • Konfigurierbare Ausgänge
  • Negativer und positiver Ausgang
  • Hohe 1,6-MHz-Schaltfrequenz
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31257.1 PMP31257.2
Vin (Min) (V) 4.5 4.5
Vin (Max) (V) 5.5 5.5
Vout (Nom) (V) 13 -13
Iout (Max) (A) .05 .05
Ausgangsleistung (W) .65 .65
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Boost- Non Sync Boost- Non Sync
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT350.PDF (899 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBY5.PDF (219 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBY4.PDF (143 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBY7.ZIP (1298 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGH9.ZIP (132 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBY6.PDF (469 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBY3.PDF (298 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM2733 — Aufwärtswandler mit 0,6/1,6 MHz mit 40 V-internem FET-Schalter in SOT-23-Gehäuse
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
* Prüfbericht Split-Rail Converter W/ Configurable Dual, Pos. and Neg. Outputs Ref. Design PDF | HTML 04.10.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos