PMP31261

PMP31261

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign des primärseitig geregelten (PSR) Flyback-Wandlers bietet zwei Ausgänge (12 V bei 170 mA und 18 V bei 60 mA). Das Design hat einen kleinen Formfaktor mit geringer Anzahl von Komponenten. Er arbeitet über einen Eingangsspannungsbereich von 8 V bis 28 V und liefert zwei isolierte Ausgänge. Der LM5180 arbeitet ohne Hilfswicklung oder Optokoppler und bietet eine sehr enge Ausgangsspannungsregelung. Der LM5180 bietet verschiedene Schutzfunktionen, um den Schutz des Reglers bei Fehlerzuständen zu gewährleisten.

Merkmale
  • Primärseitige Regelung macht einen Optokoppler überflüssig
  • Integrierter FET minimiert externe Komponenten
  • Eingangsspannungsbereich von 8 bis 28 V
  • Ausgangsspannungen von 12 V und 18 V
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31261.1 PMP31261.2
Vin (Min) (V) 8 8
Vin (Max) (V) 28 28
Vout (Nom) (V) 12 18
Iout (Max) (A) .17 .06
Ausgangsleistung (W) 2.04 1.08
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- Integrated Switch Flyback- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT351.PDF (1408 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMBV5.PDF (187 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMBV4.PDF (146 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMBV7.ZIP (603 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGH3.ZIP (113 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMBV6.PDF (454 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMBV3.PDF (257 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5180 — No-Opto-Flyback-Wandler, 65 V Eingangsspannung, mit integriertem MOSFET, 100 V, 1,5 A
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
* Prüfbericht Wide VIN PSR Flyback Converter Dual-Output Reference Design PDF | HTML 21.09.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos