PMP31263

PMP31263

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign enthält einen Zweiphasen-Aufwärtswandler für den Automobilbereich für Audioanwendungen der Klasse H mit analoger oder digitaler Ausgangsspannungsverfolgung. Die Spitzenausgangsleistung von über 800 W kann bei einer Eingangsspannung von 11 V erreicht werden.

Dieser Testbericht basiert auf dem LM5125-Q1, der mit externen Widerständen konfiguriert ist. Bei diesem Design kann auch die pinkompatible Variante LM51251-Q1 mit I²C für Diagnose und Steuerung eingesetzt werden.

Merkmale
  • Digitale und analoge Spannungsverfolgung
  • Mit I²C-Steuerung (IC-Variante abhängig)
  • Hoher Wirkungsgrad und hohe Spitzenausgangsleistung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31263.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 18
Vout (Nom) (V) 40.8
Iout (Max) (A) 25
Ausgangsleistung (W) 1020
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Multiphase
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT389.PDF (791 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDME19.PDF (454 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDME18.PDF (420 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDME21.ZIP (2419 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGX0.ZIP (340 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDME20.PDF (1935 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDME17.PDF (505 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5125-Q1Zweiphasiger Aufwärtsregler für 2,2 MHz mit großem VIN-Bereich und VOUT-Tracking

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5125A-Q1Zweiphasiger Aufwärtsregler für 2,2 MHz mit großem VIN-Bereich und VOUT-Tracking

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Dual-Phase Boost Converter Reference Design for Class-H Audio Applications PDF | HTML 18.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos