PMP31288

Referenzdesign für nicht isolierten High-Side-Abwärtswandler mit breitem AC-Eingangsspannungsbereich

PMP31288

Designdateien

Überblick

Dies ist ein Referenzdesign für eine Offline-Highside-Abwärtsstromversorgung mit extrem breitem Eingangsspannungsbereich, das einen 13 V-Ausgang bei maximal 0,6 A liefert. Der Eingang akzeptiert einen Eingangsspannungsbereich von 85 VAC bis 485 VAC. Das Referenzdesign verwendet den UCC28750-A-Strommodus-Flyback-Controller mit Optokoppler-Feedback. Das Design wurde so entwickelt, dass es in der Nähe des Induktors widerstandsfähig gegen Magnetfelder bis zu 200 mT ist.

Merkmale
  • Festfrequenzbetrieb für Volllast
  • Frequenz-Foldback- und Burst-Modus für einen verbesserten Wirkungsgrad bei geringer Last
  • Sehr großer Eingangsspannungsbereich: 85VAC bis 485VAC
  • Über- und Unterspannungsabschaltung
  • Schutz gegen Kurzschluss am Ausgang (OSC)
  • Zyklusweise Spitzenüberstrombegrenzung
  • Hoher Magnetwiderstand
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31288.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 485
Vout (Nom) (V) 13
Iout (Max) (A) .6
Ausgangsleistung (W) 7.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT390.PDF (1505 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMCW8.PDF (228 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMCW7.PDF (129 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMCX0.ZIP (2489 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGO9.ZIP (428 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMCW9.PDF (860 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMCW6.PDF (286 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28750Strommodus-Flyback-Controller mit sekundärseitiger Regelung (SSR) für Offline-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 7.8W Wide AC Input Non-Isolated High-Side Buck Reference Design PDF | HTML 06.05.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos