PMP31333

PMP31333

Designdateien

Überblick

Diese Stromversorgung mit kleinem Formfaktor liefert Bias-Strom an isolierte Siliziumkarbid (SiC)- oder Galliumnitrid (GaN)-MOSFET-Gate-Treiber, wenn extrem hohe dV/dT-Werte auf der Sekundärseite erwartet werden, z. B. bei Schaltern mit breitem Bandabstand. Die Platine akzeptiert 24 V Eingangsspannung und liefert 12 V bei 200 mA. Die Topologie des Resonanzinduktor-Induktor-Kondensators (LLC) in Verbindung mit der niedrigen primären und sekundären Wicklungskapazität macht diesen Wandler zu einer Option für rauscharme Anwendungen mit hoher Gleichtakt-Transientenfestigkeit (CMTI) und reduziert gleichzeitig die Gleichtaktstrominjektion durch den Transformator. Obwohl dieser isolierte LLC-Wandler im offenen Regelkreis arbeitet, folgt die Ausgangsspannung weiterhin der VIN und weist eine sehr geringe Variation gegenüber dem Laststrom auf.

Merkmale
  • Verstärkte Isolierung
  • Sehr niedrige Kapazität der primären/sekundären Wicklung
  • 24 VEIN- bis 12 VAUS, geregelt
  • Getestet mit 30 µF geschalteter Ausgangskapazität (erste Aktivierung von Highside-GaN oder SiC-FET)
  • LLC-Resonanztopologie (sekundär)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31333.1
Vin (Min) (V) 22
Vin (Max) (V) 26
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) .2
Ausgangsleistung (W) 2.4
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT428.PDF (562 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDV9.PDF (333 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDW1.PDF (413 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDW0.ZIP (911 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGV8.ZIP (243 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDV8.PDF (539 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDV7.PDF (594 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC25800-Q1 — Transformatortreiber mit extrem niedrigem EMI-Wert für Stromversorgungen mit isolierter Vorspannung

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Reinforced-Isolation LLC Converter Reference Design for SiC and GaN Driving Supply PDF | HTML 25.02.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos