PMP31338

PMP31338

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um ein Offline-Highside-Abwärtsnetzteil mit extra breiten Eingang, das einen 13 V-Ausgang bei maximal 0,6 A liefert. Der Eingangsspannungsbereich liegt bei 85 VAC bis 485 VAC. Das Referenzdesign verwendet den UCC28750-Strommodus-Flyback-Controller ohne Optokoppler-Feedback. Es gibt keine Isolierung, das Design verwendet einen kostengünstigen Stromspiegel zur Regelung des Ausgangs. Das Design wurde so entwickelt, dass es in der Nähe des Induktors widerstandsfähig gegen Magnetfelder bis zu 200 mT ist.

Merkmale
  • Großer Eingangsbereich: 100VDC bis 630VDC
  • Beständig gegen externe Magnetfelder
  • Schutz gegen Kurzschluss am Ausgang (OSC)
  • Frequenz-Dithering für verbesserte EMI
  • Frequenz-Foldback- und Burst-Modus für einen verbesserten Wirkungsgrad bei geringer Last
  • UCC28750-Controller mit kostengünstigem Stromspiegel
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31338.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 485
Vout (Nom) (V) 13
Iout (Max) (A) .6
Ausgangsleistung (W) 7.8
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Buck
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT430.PDF (2202 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDP9.PDF (197 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDQ1.PDF (131 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDQ0.ZIP (1805 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGU6.ZIP (46 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDP8.PDF (243 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDP7.PDF (288 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28750 — Strommodus-Flyback-Controller mit sekundärseitiger Regelung (SSR) für Offline-Anwendungen
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
* Prüfbericht Ultra-Wide Input Non-Isolated High-Side Buck Converter Reference Design PDF | HTML 23.12.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos