PMP31345

PMP31345

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign zeigt einen Flyback-Wandler mit primärseitiger Regelung (PSR) auf Basis von LM5185-Q1. Das Design bietet drei isolierte Ausgangswicklungen und liefert insgesamt bis zu 19 W aus einem Eingangsspannungsbereich von 6 V bis 27 V.

Merkmale
  • Geringe Komponentenanzahl durch primärseitige Regelung
  • Kein Optokoppler erforderlich
  • Gute Leitungs- und Lastausregelung
  • Gute Querregelung
  • Hoher Wirkungsgrad
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31345.1 PMP31345.2 PMP31345.3
Vin (Min) (V) 6 6 6
Vin (Max) (V) 27 27 27
Vout (Nom) (V) 22 22 22
Iout (Max) (A) .55 .16 .16
Ausgangsleistung (W) 12.1 3.52 3.52
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC DC
Topologie Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT420.PDF (796 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDY4.PDF (359 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDY6.PDF (295 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDY5.ZIP (1156 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGW3.ZIP (252 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDY3.PDF (595 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDY2.PDF (417 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

LM5185-Q1 — Flyback-Controller mit primärseitiger Regelung für die Automobilindustrie, 100 VIN, mit niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Triple Output PSR Flyback Converter Reference Design PDF | HTML 06.03.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos