PMP31349

PMP31349

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine Stromversorgung, die einen geregelten 12 V-Ausgang von einem nominalen 48 V-Batterieeingang (von 30 V bis 60 V) erzeugt. Die Schaltung ist für einen Dauerausgangsstrom von 20 A ausgelegt. Der Abwärtscontroller LM5148–Q1 versorgt eine Halbbrücken-GaN-Leistungsstufe LMG2100R044 mit integriertem Gate-Treiber mit Schaltsignalen.

Merkmale
  • Kleine Schaltkreisfläche von 35 mm × 37 mm
  • GaN-Schalter mit oberem Kühlkörper
  • 96,4 % Spitzenwirkungsgrad bei 48 VIN
  • Entwickelt für elektromagnetische Störungen (EMI) ClSPR25 Klasse 3
  • EMI-Eingangsfilter
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31349.1
Vin (Min) (V) 30
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 20
Ausgangsleistung (W) 240
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDT427A.PDF (2687 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDMDL4.PDF (245 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMDL6.PDF (159 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMDL5.ZIP (1726 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGT7.ZIP (154 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMDL3.PDF (1192 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMDL2.PDF (348 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5148-Q1 — Synchroner DC/DC-Abwärtscontroller für die Automobilindustrie, 80 V, mit extrem niedrigem IQ

Datenblatt: PDF | HTML
Galliumnitrid (GaN)-Leistungsstufen

LMG2100R044 — 100-V-Halbbrücken-GaN-FET, 4,4 mΩ, mit integriertem Treiber und Schutz
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
* Prüfbericht 30V to 60V Input, 240W Buck Converter Reference Design with GaN Switches (Rev. A) PDF | HTML 08.04.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos