PMP31376

Referenzdesign für universellen Wechselspannungseingang für 9 V bis 26,5 V, 100 W Batterielader

PMP31376

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein isolierter Offline-Flyback-Regler. Die AC/DC-Leistungsstufe basiert auf dem UCC28750-Regler mit fester Frequenz und Spitzenstrommodus, der über Continuous Conduction Mode (CCM)- und Discontinuous Conduction Mode (DCM)-Modulation sowie sekundärseitige Regelung verfügt. Frequenz-Foldback und Burst-Modus verbessern den Wirkungsgrad bei geringer Last, während Frequenz-Dithering die Signatur elektromagnetischer Störungen reduziert. Der Regler bietet verschiedene Schutzfunktionen, einschließlich Überspannungs-Unterspannungsabschaltung sowie Schutz bei Vout-Überspannung, Überstrom und Kurzschluss.

Merkmale
  • Kann zwei Blei-Säure-Batterien in Reihe laden
  • Bietet unabhängige Konstantspannungs- und Konstantstromrückkopplung
  • Stromverbrauch bei Nulllast: 63,2 mW bei 115 VAC, 9 V-Ausgang und 122 mW bei 230 VAC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31376.1
Vin (Min) (V) 90
Vin (Max) (V) 264
Vout (Nom) (V) 26.5
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 106
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- Non Sync
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT230.PDF (2237 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEL9.PDF (257 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEM1.PDF (126 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEM0.ZIP (3985 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC909.ZIP (28 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEL8.PDF (526 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEL7.PDF (247 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

TL103WZweifach-Operationsverstärker, 32 V, 900 kHz, mit interner Referenz

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28750Strommodus-Flyback-Controller mit sekundärseitiger Regelung (SSR) für Offline-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht Universal AC Input to 9V–26.5V, 100W Battery Charger Reference Design PDF | HTML 04.11.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos