PMP31404

PMP31404

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign ist für einen hohen Verstärkungsfaktor und einen hohen Wirkungsgrad ausgelegt. Das Design arbeitet über einen großen Eingangsspannungsbereich ab 3 V unter Verwendung des Aufwärtswandlers LMG5126 mit integrierten Galliumnitrid-(GaN)-Feldeffekttransistoren (FETs). Das Referenzdesign beinhaltet Funktionen wie Spread-Spectrum, Strombegrenzung, thermische Abschaltung, Überspannungsschutz und Unterspannungssperre.

Merkmale
  • Referenzdesign mit kleinem Formfaktor
  • Extrem hoher Verstärkungsfaktor
  • Niedrige Eingangsspannung von 3 V
  • Synchroner GaN-Aufwärtswandler
  • Induktorstromüberwachung und durchschnittliche Strombegrenzung
  • Programmierbarer Leitungsunterspannungsschutz (Undervoltage Lockout, UVLO) und Hysterese
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31404.1
Vin (Min) (V) 3
Vin (Max) (V) 6
Vout (Nom) (V) 42
Iout (Max) (A) .45
Ausgangsleistung (W) 18.9
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Boost- Integrated Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT231A.PDF (1031 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEN2.PDF (150 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEN4.PDF (186 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEN3.ZIP (1460 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC915.ZIP (188 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEN1.PDF (353 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEN0.PDF (237 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM2665 — 1,8 V bis 5,5 VIN-Spannungsverdoppler mit geschaltetem Kondensator

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMG5126 — Synchroner GaN-Aufwärtswandler, 42 V VIN, 2,5 MHz, mit Ausgangsspannungsverfolgung
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
* Prüfbericht Test Report PMP31404 3V to 42V Synchronous GaN Boost Converter Reference Design (Rev. A) PDF | HTML 03.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos