PMP31406

PMP31406

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign erzeugt einen 24-V-Ausgang mit 2,5 A Laststrom von einem 195-VAC- bis 265-VAC-Eingang. Dieses Design verwendet den Galliumnitrid-Flyback (GaN) UCG28826 mit Eigenvorspannung. Dieses Design kann eine Ausgangsleistung von 60 W liefern. Das Design benötigt keine Hilfstransformatorwicklung, da dieser Baustein über Eigenvorspannung und ein hilfmittelfreies Sensorschema verfügt. Das Design arbeitet mit einer Schaltfrequenz von 130 kHz bei Volllast und reduziert die Schaltfrequenz für mittlere oder geringe Last, um den Wirkungsgrad hoch zu halten.

Merkmale
  • Hilfmittelfreie Sensorik macht eine Hilfswicklung überflüssig
  • Schaltfrequenz unter 130 kHz
  • Ausgang: 24V bei 2,5A
  • Integrierter GaN-FET mit quasiresonantem Betrieb
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT236.PDF (3339 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEP9.PDF (176 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEQ1.PDF (190 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEQ0.ZIP (1107 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC921.ZIP (633 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEP8.PDF (688 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEP7.PDF (262 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
Wechselstrom/Gleichstrom-Wandler

UCG28826 — Selbstvorspannender Hochfrequenz-QR-Flyback-Wandler mit integriertem GaN (65 W)

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht Quasi-Resonant GaN Flyback Reference Design PDF | HTML 05.12.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos