PMP31422

Referenzdesign für niedrigen Standby-Stromverbrauch mit großem Eingangsspannungsbereich UCC287508

PMP31422

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist auf geringen Standby-Stromverbrauch und niedrige Kosten ausgelegt. Dieses Design demonstriert den isolierten UCC287508-Flyback-Controller und wird über einen extrem großen Eingangsspannungsbereich von 85 VAC bis 400 VAC betrieben, um einen Ausgang von 12 V bei 1,25 A zu liefern.

Merkmale
  • Zyklusweiser Überstromschutz
  • Betrieb im Discontinuous Conduction Mode (DCM) und im Continuous Conduction Mode (CCM)
  • Niedriger Standby-Stromverbrauch.
  • Extrem großer Eingangsspannungsbereich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31422.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 400
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1.25
Ausgangsleistung (W) 15
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT247.PDF (3200 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMF44.PDF (218 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMF46.PDF (225 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMF45.ZIP (1955 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC963.ZIP (1605 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMF43.PDF (753 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMF42.PDF (296 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Shunt-Spannungsreferenzen

TLV431AEinstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC28750Strommodus-Flyback-Controller mit sekundärseitiger Regelung (SSR) für Offline-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht Low Standby Power Wide Input Voltage UCC287508 Reference Design PDF | HTML 21.05.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos