PMP31431

PMP31431

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wurde für einen hohen Wirkungsgrad und einen kleinen Formfaktor entwickelt. Das Design veranschaulicht den synchronen Galliumnitrid-Abwärtswandler (GaN) LMG708B0 und wird über einen Eingangsspannungsbereich von 44 V bis 52 V betrieben, um eine Ausgangsspannung von 24 V bei 9,5 A zu liefern. Das Design verwendet eine Leiterplatte, die kleiner als 34,6 cm2 ist und zum Antreiben einer Demo einer humanoiden 200-W-Roboterhand mit einer 48-V-Batterie verwendet werden kann.

Merkmale
  • Spitzenwirkungsgrad von 97,7 %
  • Einstellbare Strombegrenzung
  • Erzwungene Pulsweitenmodulation (PWM) oder Diodenemulation
  • Stromüberwachung
  • Integrierter GaN-Feldeffekttransistor (FET)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP31431.1
Vin (Min) (V) 44
Vin (Max) (V) 52
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 9.5
Ausgangsleistung (W) 228
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVT244.PDF (1286 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

SLVMEX4.PDF (215 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

SLVMEX7.PDF (221 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLVMEX6.ZIP (1644 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

SLVC951.ZIP (197 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLVMEX8.PDF (701 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLVMEX5.PDF (318 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Komparatoren

TLV3401 — Einzelner Nano-Leistungs-Hochspannungs-Komparator mit Open-Drain-Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

LMG708B0 — 5V to 65V (80V transients), 20A, synchronous buck converter with integrated GaN FETs
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
* Prüfbericht 48V to 24V GaN Buck Converter Industrial Power Supply Reference Design PDF | HTML 25.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos