PMP40042

PMP40042

Designdateien

Überblick

PMP40042 ist eine D-CAP-Hilfsreferenzdesignlösung für isolierte Stromversorgungen für Telekommunikations- und Serveranwendungen. Durch hohen Integrationsgrad und geringe Schaltverluste mit UVLO, OTP, OCP, SS und Vorspannungsstart ermöglicht das Modul einen hohen Wirkungsgrad für 48-V-Systemanwendungen.  Auf der Platine ist ein kostengünstiger und kompakter Transformator integriert. Die Platinengröße ist sehr kompakt (31 mm * 11,9 mm * 5 mm). 

Merkmale
  • Integrierte Highside- und Low-Side-MOSFETs
  • Schnelles Einschwingverhalten dank COT-Steuerung
  • UVLO, OTP, OCP, SS und Vorspannungsstart integriert
  • Weiter Eingangsspannungsbereich 36 V ~ 60 V
  • Kompakte Größe:  31 mm * 11,9 mm * 5 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40042.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 1
Iout (Max) (A) 40
Ausgangsleistung (W) 40
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Half Bridge- Hard Switched^Other
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCL9.PDF (947 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRON2.PDF (96 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRON1.PDF (47 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRON4.ZIP (29 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCW0.ZIP (249 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRON3.PDF (595 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRON0.PDF (150 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM5161 — Synchroner Abwärts-/Fly-Buck-Wandler mit großem Eingangsspannungsbereich von 4,5 bis 100 V und 1 A A
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
* Prüfbericht PMP40042 Test Results 10.11.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP4435 — 48 Vin, 300 W 1/8 Brick, Digitalmodul mit GaN FET – Referenzdesign PMP4497 — Referenzdesign für einstufigen LMG5200-Wandler mit 48 V bis 1 V/40 A

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos