PMP40100

PMP40100

Designdateien

Überblick

Der PMP40100 ist eine isolierte Flyback-Lösung, die eine Eingangsspannung von 5 V bis 36 V akzeptiert und der Last mehrere isolierte 3-kV-Ausgangsschienen bereitstellt. Das Referenzdesign ist für 15-V-Schienen bei 100 mA und 6-V-Schienen bei jeweils 300 mA eingestellt. Das Referenzdesign zeichnet sich durch eine gute Leitungs- und Lastausregelung sowie ein gutes thermisches Verhalten aus. Das Design integriert auch die Transformatorwicklung innerhalb der Leiterplatte, was die Platinengröße erheblich reduziert und die Integration in eine Systemplatine vereinfacht.

Merkmale
  • Großer Eingangsspannungsbereich von 5 Vdc bis 36 Vdc.
  • Mehrere isolierte 3-kV-Ausgangsschienen
  • Gute Leitungs- und Lastausregelung
  • Einseitige Komponenten
  • PCB-Wicklungstransformator
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40100.1 PMP40100.2
Vin (Min) (V) 5 5
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 6 15
Iout (Max) (A) .3 .1
Ausgangsleistung (W) 1.8 1.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Flyback- CCM Flyback- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUCR5.PDF (672 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRP12.PDF (97 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRP11.PDF (46 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRP14.ZIP (28 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCCZ7.ZIP (317 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRP13.PDF (738 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRP10.PDF (165 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM3481-Q1 — Hocheffizienter 2,97-V- bis 48-V-Regler für Aufwärtswandler, SEPIC und Flyback, AEC-Q100-qualifizier

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD19532Q5B — 100 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm
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
* Prüfbericht PMP40100 Test Results 09.12.2016

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP10725 — Referenzdesign einer Flyback-Lösung mit mehreren isolierten Ausgängen und LM3481

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos