PMP40260

PMP40260

Designdateien

Überblick

PMP40260 ist ein Referenzdesign für USB-Type-C™-Adapter-Anwendungen. Es kann 5 V/1,5 A für den USB-Type-C™-Baustein sowie einen Legacy-Baustein bereitstellen, der das DCP-Ladeprotokoll unterstützt. Es implementiert den hocheffizienten primärseitigen Controller UCC28704. Die Systemleistung wurde vollständig getestet und die Leitungs-EMI-Prüfung wurde erfolgreich bestanden. Es erfüllt auch die Spezifikation COC V5 Tier2 2016 mit 130-mΩ-Kabel. In Kombination mit dem Diodengleichrichter, primärseitiger Regelung, dem häufig verwendeten Transformator und dem hochintegrierten Type-C-Port-Controller lassen sich niedrige Systemkosten erreichen. Der kompakte Formfaktor des Baustein misst 47 mm x 34 mm x 15 mm.

Merkmale
  • Diodengleichrichter-QR-Flyback mit primärseitiger Regelung
  • Hoher durchschnittlicher 4-Punkt-Wirkungsgrad über 78 % mit 130-m-Kabel
  • USB Type-C™ nur als DFP mit DCP-Unterstützung
  • Konform mit leitungsgeführten und abgestrahlten EMI nach EN 55022 Klasse B.
  • Größe 47 mm x 15 mm
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40260.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 1.5
Ausgangsleistung (W) 7.5
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Flyback- DCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDY1.PDF (873 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRU33.PDF (122 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRU32.PDF (165 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRU35.ZIP (27 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCE54.ZIP (203 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRU34.PDF (360 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRU31.PDF (112 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28704 — Hocheffizienter Off-Line CV- und CC-Flyback-Regler mit primärseitiger Regelung (PSR)

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25821 — USB Typ-C®-Quellencontroller und 1,5 A-Leistungsschalter
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
* Prüfbericht PMP40260 Test Results 06.12.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP11612 — CoC Tier 2 2016-konformes Referenzdesign für universellen Wechselspannungseingang und 5 V Ausgangssp

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos