PMP40269

PMP40269

Designdateien

Überblick

PMP40269 ist ein Referenzdesign für ein Auto-Ladegerät mit zwei Anschlüssen. Es verfügt über einen USB-Type-C™-Anschluss und einen USB-Type-A-Anschluss. Der USB-Type-C-Anschluss kann USB-Type-C-Geräte mit 5 V/1,5 A versorgen. Der Type-A-Anschluss kann 5 V/2,4 A bereitstellen und kann auch die Auswirkungen auf den Spannungsabfall kompensieren, wenn ein Smartphone oder Tablet mit einem langen Kabel an den Port angeschlossen wird. Es weist eine gute Systemzuverlässigkeit mit dem integrierten ESD- und Kurzschluss-zu-VBUS-Schutz gemäß IEC auf. Die Lösungseffizienz liegt bei mehr als 91 % mit USB-Schaltern am 12-V-Eingang.

Merkmale
  • Vollständig integriertes Referenzdesign für USB-Type-C-DFP-Port.
  • Schutz vor Kurzschluss gegen VBUS an DP_IN und DM_IN
  • IEC-ESD-Schutz an CC1/CC2 und DP_IN/DM_IN
  • USB-BC1.2-DCP-Ladeprotokolle werden unterstützt
  • Hoher Wirkungsgrad von bis zu 91,7 % bei Volllast
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40269.1 PMP40269.2
Vin (Min) (V) 7 7
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 2.4 1.5
Ausgangsleistung (W) 12 7.5
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE26.PDF (943 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUW3.PDF (115 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUW2.PDF (102 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUW5.ZIP (29 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEB7.ZIP (549 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUW4.PDF (744 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUW1.PDF (110 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LMS3655 — Synchroner Abwärtswandler mit 400 kHz (5,5 A, 36 V)

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2549 — USB-Ladeport-Controller und 3-A-Leistungsschalter mit Kabelkompensation

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25821 — USB Typ-C®-Quellencontroller und 1,5 A-Leistungsschalter

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht PMP40269 Test Results 19.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos