PMP40281

PMP40281

Designdateien

Überblick

Bei diesem Referenzdesign handelt es sich um eine Steuerkarte für LLC-Wandler. Es integriert alle wesentlichen Funktionen zur Steuerung eines LLC-Wandlers, einschließlich HV-Anlauf, X-Kondensatorentladung und Treiber für die Leistungs-FETs. Durch den erweiterten Burst-Modus kann es auch dazu beitragen, dass der LLC-Wandler selbst bei aktiviertem PFC einen extrem niedrigen Standby-Stromverbrauch erreicht. Darüber hinaus ermöglicht der PMP40281 ein hohes Maß an Flexbilität bei der Evaluierung und eignet sich für LLC-Leistungsplatinen mit beliebiger Nennleistung. Mit einer vorhandenen Leistungsstufe und einfachen Anschlüssen lässt sich ohne Weiteres ein Prüfstandtest einrichten. 

Merkmale
  • Ein-Chip-Lösung mit wesentlichen Funktionen für LLC
  • Integrierter HV-Anlauf und Treiber
  • Erstklassige Last- und Leitungsübergangsantwort
  • Niedriger Standby-Stromverbrauch
  • X-Kondensatorentladung
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40281.1
Vin (Min) (V) 85
Vin (Max) (V) 265
Vout (Nom) (V) 24
Iout (Max) (A) 10
Ausgangsleistung (W) 240
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp AC
Topologie Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUDH7.PDF (252 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRSB5.PDF (190 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRSB4.PDF (63 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRSB7.ZIP (1347 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCDQ9.ZIP (485 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRSB6.PDF (500 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRSB3.PDF (136 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC256301 — LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256302 — LLC-Resonanzcontroller mit Hochspannungsanlauf für geringen Standby-Stromverbrauch

Datenblatt: PDF
AC/DC-Controller

UCC256303 — LLC-Resonanzcontroller für geringen Standby-Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
AC/DC-Controller

UCC256304 — LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht PMP40281 Test Results 18.08.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos