PMP40286

PMP40286

Designdateien

Überblick

PMP40286 ist ein Referenzdesign für ein Auto-Ladegerät mit zwei Anschlüssen.  Der Ausgang erfolgt über einen USB-Type-C™-Anschluss mit 5 V/3 A und einen USB-Type-A-Anschluss mit 5 V und 2,4 A. Der USB Type-C-Anschluss kann mit BC1.2- und DCP-Konfigurationen abwärtskompatibel sein. Der Type-A-Anschluss kann auch die Auswirkungen auf den Spannungsabfall kompensieren, wenn ein Smartphone oder Tablet mit einem langen Kabel an den USB-Lader angeschlossen wird. Der Wirkungsgrad der Lösung beträgt mehr als 91 % nach USB-Schaltern an 12-V-Eingang.

Merkmale
  • Vollständig integriertes Referenzdesign für USB-Type-C-DFP-Port.
  • 91,4 % bei 12 Vin und Volllast mit USB-Schaltern
  • Lineare Kabelkompensation für 75 mΩ Kabelwiderstand im USB-Type-A-Kanal
  • Integrierter IEC-ESD-Schutz
  • USB-BC1.2-DCP-Ladeprotokolle werden unterstützt
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40286.1 PMP40286.2
Vin (Min) (V) 7 7
Vin (Max) (V) 36 36
Vout (Nom) (V) 5 5
Iout (Max) (A) 3 2.4
Ausgangsleistung (W) 15 12
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE31.PDF (978 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRV22.PDF (129 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRV21.PDF (164 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRV24.ZIP (26 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEC9.ZIP (496 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRV23.PDF (791 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRV20.PDF (116 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

LM73606 — Synchroner Abwärtsspannungswandler, 3,5 bis 36 V, 6 A

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E001-Q1 — Dual-1,5-pF, 5,5 V, ±8 kV-ESD-Schutzdiode mit VCC-Pin für USB 2.0

Datenblatt: PDF
USB-A-Controller

TPS2514A-Q1 — TPS2514A-Q1: Dedizierter USB-Ladeportcontroller

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2549-Q1 — USB-Ladeport-Controller für Automobilanwendungen mit Droop-Kompensation

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TPS25810-Q1 — DFP-Controller für USB Type-C™ Rev 1.2 und Leistungsschalter mit Lasterkennung, für die Automobilind
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
* Prüfbericht PMP40286 Test Results 20.12.2017

Verwandte Designressourcen

Referenzdesigns

Referenzdesign
PMP40285 — Referenzdesign für USB Type-C™ DFP 5V 3A-Ladegerät mit zwei Anschlüssen für die Automobilindustrie

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos