PMP40312

PMP40312

Designdateien

Überblick

PMP40312 ist ein Referenzdesign für ein Dual-Port-USB-Type-C™-PD-Autoladegerät. Der normale Eingangsspannungsbereich des Designs liegt zwischen 9 V und 14,5 V und die maximale Eingangsspannung kann bis zu 42 V betragen. Die reine analoge Konfiguration für den USB Typ-C Source Controller--TPS25740B vereinfacht die PD-Aushandlung. Die Lösung unterstützt 4 Gruppen von Ausgangsspannungsoptionen, einschließlich 5 V/9 V/12 V/15 V. Jeder Port bietet eine maximale Ausgangsleistung von 32,5 W für das USB Typ-C-Gerät. Diese Lösung erreicht einen hohen Wirkungsgrad, da ein SMBus-Batterie-Abwärts-Aufwärts-Laderegler BQ25700A und ein I2C-Batterie-Abwärts-Aufwärts-Laderegler BQ25703A im Design implementiert sind.

Merkmale
  • Zweikanaliges USB-Type-C™-PD-DFP-Design
  • 5 V-, 9 V-, 12 V-, 15 V-32,5W*2-Ausgang mit großem 5~36 V-Eingangsbereich
  • IEC-ESD- und Kurzschluss-zu-VBUS-Schutz für CC- sowie D+/D--Leitungen
  • Digital gesteuertes Design mit kostengünstigen Komponenten
  • Kompakte Größe mit geringer Komponentenanzahl
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40312.1 PMP40312.2 PMP40312.3 PMP40312.4 PMP40312.5 PMP40312.6 PMP40312.7 PMP40312.8
Vin (Min) (V) 5 5 5 5 5 5 5 5
Vin (Max) (V) 42 42 42 42 42 42 42 42
Vout (Nom) (V) 5 9 12 15 5 9 12 15
Iout (Max) (A) 3 3 2.7 2.17 3 3 2.7 2.17
Ausgangsleistung (W) 15 27 32.4 32.55 15 27 32.4 32.55
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC DC DC DC DC DC DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUE29.PDF (3135 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRUY3.PDF (439 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRUY2.PDF (114 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRUY5.ZIP (26 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEC1.ZIP (672 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRUY4.PDF (2280 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRUY1.PDF (454 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25700A — SMBus 1-4-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Systemleistungsüberwachung und Prozessor

Datenblatt: PDF | HTML
Batterielader-ICs

BQ25703A — I2C, 1–4 Zellen, NVDC-Abwärts/Aufwärts-Batterielader-Controller mit Systemleistungsüberwachung und P

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, 30 V, ultra-niedriger Ruhestrom, mi

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2402 — 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash, 256 B SRAM, SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
Protokoll- & Busschalter & -multiplexer

TS3USB221A-Q1 — Multiplexer-/Demultiplexer-Schalter 1:2 für die Automobilindustrie, ESD-geschützt, USB 2.0 Highspeed

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Portschutz-ICs

TPD6S300 — USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Stromversorgungs-Controller

TPS25740B — USB Type-C™- und USB-PD-Quellcontroller
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
* Prüfbericht PMP40312 Test Results 19.12.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos