PMP40347

PMP40347

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wurde für eine 3-Phasen-Stromzähleranwendung entwickelt. Es verwendet den quasiresonanten UCC28600-Flyback-Controller, um drei isolierte 3-KV-Ausgangsschienen aus einer extrem weiten Eingangsquelle von 110 VAC bis 420 VAC zu erzeugen. Die 3 Ausgangsschienen verfügen über unabhängige Schutzschaltungen zur Verbesserung der Systemzuverlässigkeit. Der synchrone Abwärtswandler TPS560430 wurde auf der 12-V-, 0,7-A-Schiene verwendet, um eine Ausgangswelligkeitsspannung von 0,1 % für Post-Module zu erzeugen. Die Platinengröße beträgt 100 mm(L)*50 mm(B)*20 mm(H).

Merkmale
  • Weiter Eingangsbereich von 110 VAC bis 420 VAC
  • Isolierte 3-kV-Ausgangsschienen: 12 V / 0,7 A, 12 V / 0,2 A, 5 V / 0,2 A
  • 0,1 % Ausgangswelligkeit für 12-V-, 0,7-A-Schienen
  • Eingangs-OVP, unabhängige Ausgangs-OCP- und SCP-Funktion für jede Schiene
  • Größe: 100(L)*50(B)*20 mm(H)
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40347.1 PMP40347.2 PMP40347.3
Vin (Min) (V) 110 110 110
Vin (Max) (V) 420 420 420
Vout (Nom) (V) 12 12 5
Iout (Max) (A) .2 .7 .2
Ausgangsleistung (W) 2.4 8.4 1
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUEA5.PDF (1202 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRW58.PDF (166 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRW57.PDF (113 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRW60.ZIP (31 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCEM9.ZIP (564 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRW59.PDF (816 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRW56.PDF (170 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28600 — 8-poliger quasi-resonanter Flyback-Green-Mode-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS560430 — Synchroner SIMPLE SWITCHER®-Abwärts-Stromwandler, 4 V bis 36 V, 0,6 A

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

LP2992 — Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 16 V, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht PMP40347 Test Results 26.04.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos