PMP40379

PMP40379

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign für einstufige LLC-Wandler veranschaulicht, wie sich mit dem UCC256302-Resonanz-Controller eine AC-Eingangsspannung (100–120 VAC und 200–240 VAC) in einen isolierten ±42-VDC-Ausgang umwandeln lässt. Das Design verfügt über einen geregelten ±42-V-Ausgang, der bis zu 6 A Dauerausgangsstrom und 12 A Spitzenstrom 100 ms lang verarbeiten kann.

Merkmale
  • Betrieb im Eingangsbereich von 100 bis 120 VAC oder 200 bis 240 VAC ohne Frontend-PFC
  • Stellt ±42 V bei 6 A Dauerausgangsstrom / 12 A Spitzenausgangsstrom für Audioverstärker bereit
  • Mehr als 95 % Spitzenwirkungsgrad und weniger als 500 mW Standby-Stromverbrauch bei 230 VAC
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40379.1 PMP40379.2 PMP40379.3 PMP40379.4
Vin (Min) (V) 100 100 200 200
Vin (Max) (V) 120 120 240 240
Vout (Nom) (V) 42 -42 42 -42
Iout (Max) (A) 6 6 6 6
Ausgangsleistung (W) 252 252 252 252
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC AC AC
Topologie Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT037.PDF (1108 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRXP9.PDF (233 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXP8.PDF (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXQ1.ZIP (2169 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF11.ZIP (1226 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXQ0.PDF (1396 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXP7.PDF (201 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC256302 — LLC-Resonanzcontroller mit Hochspannungsanlauf für geringen Standby-Stromverbrauch

Datenblatt: PDF
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 500-W, Single Stage LLC Power Supply Reference Design for Audio Amplifier 09.11.2018
Anwendungshinweis Designing With the Improved TL431LI (Rev. A) 28.06.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos