PMP40441

PMP40441

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign eignet sich für USB-Stromversorgungs (Power Delivery, PD)-Batterieladeanwendungen wie Powerbanks oder andere tragbare Geräte. Es verwendet das Abwärts/Aufwärts-Ladegerät BQ25713 für einen großen Eingangs- und Ausgangsbereich für USB-PD-Laden. Die USB-PD-Controllerkarte (PMP40442) kann das Ladegerät so konfigurieren, dass sowohl das Laden als auch OTG über denselben Strompfad betrieben werden. Der PMP40441/2 ist kompatibel mit PD2.0. Es demonstriert auch die Fähigkeit des BQ25713, den Standard der programmierbaren Stromversorgung (Programmable Power Supply, PPS) von PD zu unterstützen. In OTG-Richtung (d. h. die Powerbank als Stromquelle) kann der USB-Port eine feste USB-PD-Spannung – 5/9/15/20 V und eine USB-PD-PPS-Spannung von 3,3 V bis 5,9/11/21 V mit einem Schrittwert unter 20 mV ausgeben. Ein USB-A-Port ist auch als dedizierte OTG-Quelle enthalten.

Merkmale
  • Bidirektionaler Abwärts-/Aufwärtsbetrieb, unterstützt PD-DRP-Senke und Quellcode
  • Unterstützt PD bis zu 45 W
  • Unterstützt vier Spannungssätze mit 5/9/15/20 V.
  • PD PPS von 3–5,9/11/21 V mit Unterstützung von 20-mV-Schritten
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40441.1
Vin (Min) (V) 4.5
Vin (Max) (V) 21
Vout (Nom) (V) 12.6
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 50.4
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Buck Boost- 4 Switch
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT038.PDF (2825 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRXQ9.PDF (361 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRXQ8.PDF (305 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRXR1.ZIP (1669 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF12.ZIP (1530 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRXR0.PDF (2157 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRXQ7.PDF (469 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25713 — I2C 1-4-Zellen-NVDC-Abwärts-/Aufwärts-Akkuladeregler mit Unterstützung für USB-Typ C PD

Datenblatt: PDF | HTML
Akkuschutz

BQ77915 — Extrem energieeffizienter Primärschutz für 3 bis 5 Serienzellen mit autonomem Zellenausgleich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TLV62130 — Abwärtswandler, 3–17 V, 3 A, im QFN-Gehäuse 3x3

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD2E1B06 — Duale ESD-Schutzdiode mit ESD-Einstufung für USB 2.0, 1 pF, ±5,5 V, ±10 kV

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS709 — 150-mA, 30 V, Ultra-Low-IQ, Low-Abfallspannungsregler mit Rückstromschutz und Freigabe

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5949 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD16323Q3 — 25-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON, 3 mm x 3 mm, 5,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD17308Q3 — 30 V, N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 11,8 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD25404Q3 — –20 V, P-Kanal NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 3 mm x 3 mm, 6,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Portschutz-ICs

TPD6S300 — USB Type-C™-Anschlussschutz: Schutz vor Überspannung durch VBUS-Kurzschluss und 6-kanaliger ESD-Schu

Datenblatt: PDF | HTML
USB-A-Controller

TPS2514A — Dedizierter USB-Ladeport-Controller – Gen 2

Datenblatt: PDF | HTML
USB-C-Controller

TUSB422 — USB PD TCPCi-Port-Controller
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
* Prüfbericht Multi-Cell Buck-Boost Battery Charger System Reference Design for USB PD PPS 19.11.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos