PMP40473

PMP40473

Designdateien

Überblick

Dies ist ein Referenzdesign für einen quasiresonanten Flyback (QR) für Industrieanwendungen, das zeigt, wie die AC-Eingangsspannung von 85 - 115 Vac in mehrere isolierte Ausgänge umgewandelt wird: 24 V/0,5 A, 12 V/0,9 A und 15 V/20 mA mit dem UCC28600-Controller. Die quasiresonante Schaltung des UCC28600 versetzt dieses Design in die Lage, einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 87,5 % zu erreichen, während die Leerlaufverluste weniger als 82 mW betragen.

Merkmale
  • Erzeugt mehrere isolierte Ausgangsspannungen, was das Rauschen zwischen den Ausgängen reduziert
  • Ermöglicht Standby-Betrieb mit geringem Stromverbrauch (weniger als 82 mW) bei Nulllast
  • Effiziente Stromwandlung mit einem Spitzenwirkungsgrad von mehr als 87,5 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40473.1 PMP40473.2 PMP40473.3
Vin (Min) (V) 85 85 85
Vin (Max) (V) 115 115 115
Vout (Nom) (V) 24 12 15
Iout (Max) (A) .5 1 .02
Ausgangsleistung (W) 12 12 .3
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC AC
Topologie Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT072.PDF (2113 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYL7.PDF (124 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYL6.PDF (154 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYL9.ZIP (900 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF76.ZIP (872 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYL8.PDF (861 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYL5.PDF (164 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28600 — 8-poliger quasi-resonanter Flyback-Green-Mode-Controller

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler
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
* Prüfbericht 85 - 115-Vac input to isolated three-output flyback reference design 07.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos