PMP40482

PMP40482

Designdateien

Überblick

Dies ist ein einstufiges Referenzdesign zur Umwandlung der Eingangswechselspannung von 85 V bis 115 V in drei isolierte Ausgänge – 12 V/7,5 A, 60 V/2,5 A, 25 V/0,4 A, mit einem nicht isolierten Ausgang von 21 V/0,15 A unter Verwendung des Resonanzcontrollers UCC256304. Das Design ist für industrielle Anwendungen vorgesehen. Die Stücklistenkosten werden durch die einstufige Struktur und die Verwendung des Resonanzcontrollers hochoptimiert. Der Hochspannungsanlauf, der integrierte Treiber und der Burst-Betrieb von UCC256304 ermöglichen einen minimalen Einsatz diskreter Komponenten und machen eine Hilfsversorgung überflüssig.

Merkmale
  • Einstufige AC/DC-Lösung mit 85–115 V Eingangswechselspannung macht Frontend-PFC überflüssig
  • Erzeugt mehrere Ausgangsspannungen für verschiedene Anwendungen
  • Die gewichtete Rückkopplung ermöglicht eine präzise Querregelung für 60-V- und 12-V-Gleichspannungsausgänge
  • Das flache Design mit einlagiger Platine erreicht eine maximale Platinenhöhe von 35 mm
  • Effiziente Stromwandlung mit einem Spitzenwirkungsgrad von mehr als 92 %
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40482.1 PMP40482.2 PMP40482.3 PMP40482.4
Vin (Min) (V) 85 85 85 85
Vin (Max) (V) 115 115 115 115
Vout (Nom) (V) 12 60 25 21
Iout (Max) (A) 7.5 2.5 .4 .15
Ausgangsleistung (W) 90 150 10 3.15
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated Isolated Non-Isolated
Eingabetyp AC AC AC AC
Topologie Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC Half Bridge- LLC
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT102.PDF (1157 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZJ3.PDF (221 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZJ2.PDF (110 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZJ5.ZIP (1876 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFF4.ZIP (1243 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZJ4.PDF (1403 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZJ1.PDF (196 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC256304 — LLC-Resonant-Controller mit großem Eingangsspannungsbereich und einen Hochspannungsanlauf, der eine

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431 — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht 250-W Single-Stage LLC Converter With Multiple Outputs Reference Design 12.04.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos