PMP40488

PMP40488

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign verwendet den Boost-/Flyback-/SEPIC-Controller LM5155, um 6-W-Ausgänge mit SEPIC-Topologie und zwei Ausgängen bereitzustellen. Der Eingang ist 12 V DC und die Ausgänge sind ± 60 V/50 mA. Die Schaltfrequenz ist auf 500 kHz eingestellt. Dieses Design erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von 88,2 %. Die Querregelung der – 60-V-Schiene liegt im gesamten Lastbereich innerhalb von ± 4 %. Mit dem Steuerungspin für die externe Spannung lässt sich optional die Ausgangsspannung von 0~60 V regeln. Der hohe Wirkungsgrad und die geringen Abmessungen der Leiterplatte (25 mm × 14 mm × 4,5 mm) machen das Design für tragbare Ultraschallsonden geeignet.

Merkmale
  • Ausgänge ± 60 V/50 mA symmetrisch mit programmierbarer Option von 0 bis 60 V durch externes Steuersignal
  • 88,2 % Spitzenwirkungsgrad
  • Querregelung innerhalb von ± 4 % der – 60-V-Schiene
  • 500 kHz Schaltfrequenz für kleine Platinenabmessungen
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40488.1 PMP40488.2
Vin (Min) (V) 9 9
Vin (Max) (V) 12 12
Vout (Nom) (V) 60 -60
Iout (Max) (A) .05 -.05
Ausgangsleistung (W) 3 3
Isoliert/Nicht isoliert Non-Isolated Non-Isolated
Eingabetyp DC DC
Topologie Sepic- CCM Sepic- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT071B.PDF (1790 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYL2.PDF (71 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYL1B.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYL4B.ZIP (479 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF75.ZIP (451 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYL3.PDF (238 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYL0B.PDF (131 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155 — 2,2-MHz-MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Prüfbericht 6-W Dual-Output SEPIC Converter Reference Design (Rev. B) 21.04.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos