PMP40508

PMP40508

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein 40-W-Offline-Wandler mit zwei Ausgängen unter Verwendung von UCC28742, einem sekundärseitigen Regler. Eine 5-V-Schiene wird auf eine Genauigkeit von ± 1 % geregelt, und die Querregelung der 12-V-Schiene liegt innerhalb von -8 %~+14 % bei 25 % bis 100 % Last. Das Design verwendet zur Kostenoptimierung eine einlagige Leiterplatte. Der Spitzenwirkungsgrad beträgt 82,68 % bei 115 V/60 Hz und 84,03 % bei 230 V/50 Hz. Der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt 32,7 mW bei 115 V/60 Hz und 57,51 mW bei 230 V/50 Hz.

Merkmale
  • Einschichtiges Leiterplattendesign zur Kostenoptimierung
  • Hohe Präzision der 5-V-Ausgangsschiene
  • Spitzenwirkungsgrad von 82,68 % bei 115 V/60 Hz und 84,03 % bei 230 V/50 Hz.
  • Niedriger Standby-Stromverbrauch
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40508.1 PMP40508.2
Vin (Min) (V) 85 85
Vin (Max) (V) 265 265
Vout (Nom) (V) 5 12
Iout (Max) (A) 2 2.5
Ausgangsleistung (W) 10 30
Isoliert/Nicht isoliert Isolated Isolated
Eingabetyp AC AC
Topologie Flyback- DCM Flyback- DCM
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT107.PDF (2123 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRZO3.PDF (130 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRZO2.PDF (100 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRZO5.ZIP (600 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFG4.ZIP (1783 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRZO4.PDF (739 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRZO1.PDF (135 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC28742 — Hocheffizienter Flyback-Controller mit Ausgangsregelgenauigkeit von 1 %

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LI — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Prüfbericht AC Input, 5-V/2-A and 12-V/2.5-A Dual-Output Flyback Converter Reference Design 07.05.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos