PMP40514

PMP40514

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign wurde zur Evaluierung eines isolierten PD-Sperrwandlersystems mit aktiver Klemme mit 13 W unter Verwendung der PoE-Schnittstelle nach IEEE 802.3at und des DC/DC-Controllers TPS23756 entwickelt. Der Wandler kann die Leistungsanforderungen von IEEE 802.3at von maximal 13 W erfüllen. Er zeichnet sich durch einen guten Wirkungsgrad, eine gute Lastausregelung und die damit verbundene elektrische Leistung aus.

Merkmale
  • Unterstützt IEEE-802.3at-konforme Leistungsbausteine
  • Der kombinierte PoE-PD- und DC/DC-Controller vereinfacht das Design
  • Hoher Wirkungsgrad und bessere EMI-Leistung mit Soft-Switching-Technologie
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40514.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 1
Ausgangsleistung (W) 12
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Active Clamp^POE
Unterhaltungselektronik
Kommunikationsausrüstung
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT074.PDF (2008 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDRYO7.PDF (57 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRYO6.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRYO9.ZIP (26 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCF83.ZIP (207 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRYO8.PDF (717 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRYO5.PDF (223 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Stromversorgte Geräte

TPS23756 — PoE-PD der Klasse 4 mit Flyback/Forward-DC-Controller und 12V-57V Adapterunterstützung

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

LMV431A — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler, 1 % Genauigkeit, niedrige Spannung (1,24 V)

Datenblatt: PDF
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
* Prüfbericht Class 3 isolated high-efficiency active clamp flyback converter for PoE power 15.01.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos