PMP40555

PMP40555

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist ein isolierter Flyback-Wandler mit breitem Eingangsspannungsbereich, 12 V und 2 A Ausgang unter Verwendung des LM5155. Die Schaltfrequenz beträgt 250 kHz und der Spitzenwirkungsgrad des Systems beträgt 89,19 % bei einem 24-V-Eingang. Die Lastausregelung im Eingangsbereich liegt innerhalb von ± 0,5 %. Die Spitze-zu-Spitze-Welligkeit des Ausgangs liegt bei Lasttransienten von 1 A bis 2 A bei einer Anstiegsrate von 1 A/US innerhalb von 296 mV.

Merkmale
  • Großer Eingangsbereich
  • 250-kHz-Schaltfrequenz
  • 89,19 % Spitzenwirkungsgrad
  • Lastausregelung innerhalb von ± 0,5 % im gesamten Eingangsbereich
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40555.1
Vin (Min) (V) 9
Vin (Max) (V) 60
Vout (Nom) (V) 12
Iout (Max) (A) 2
Ausgangsleistung (W) 24
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- CCM
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT145.PDF (2064 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM277.PDF (107 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM276.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM279.ZIP (660 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFO1.ZIP (1545 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM278.PDF (552 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM275.PDF (183 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5155 — 2,2-MHz-MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LI — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)
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
* Prüfbericht 9~60-Vdc Input, 12-V/2-A Output Flyback Reference Design 17.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos