PMP40569

PMP40569

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign beschreibt einen isolierten Flyback-Wandler für Eingangsspannungen von 36~57 V DC und einen Ausgang von 5 V/4 A, unter Verwendung von LM5155 und UCC24612. Die Schaltfrequenz beträgt 250 kHz. Mit dem synchronen Gleichrichtercontroller UCC24612 und einem MOSFET auf der Sekundärseite erreicht das System einen Spitzenwirkungsgrad von 89,29 % bei 36 V Eingangsspannung, welcher um 3,86 % höher ist als bei Schottky-Gleichrichtern. Die Temperatur des gleichgerichteten MOSFET ist bei Volllastausgang um 33 °C niedriger als bei Schottky. Die Lastregelung im gesamten Eingangsbereich liegt innerhalb von ± 0,5 %.

Merkmale
  • Eine isolierte Flyback-Lösung mit einfacher Synchrongleichrichtung
  • 250-kHz-Schaltfrequenz
  • 89,29 % Spitzenwirkungsgrad
  • Geringer Temperaturanstieg der gleichgerichteten Komponente
Ausgangsspannung – Auswahlmöglichkeiten PMP40569.1
Vin (Min) (V) 36
Vin (Max) (V) 57
Vout (Nom) (V) 5
Iout (Max) (A) 4
Ausgangsleistung (W) 20
Isoliert/Nicht isoliert Isolated
Eingabetyp DC
Topologie Flyback- Synchronous
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDT144.PDF (3192 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDM272.PDF (125 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDM271.PDF (99 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDM274.ZIP (835 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCFO0.ZIP (1574 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDM273.PDF (599 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDM270.PDF (193 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

UCC24612 — Synchroner Synchrongleichrichter-Controller für Hochfrequenz-Multimode-Betrieb

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

LM5155 — 2,2-MHz-MOSFET-Treiber mit breitem VIN-Bereich, 1,5 A, nicht synchronem Aufwärtsregler

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18514Q5A — 40-V-N-Kanal-NexFET™-Leistungs-MOSFET, Einzel-SON 5 mm x 6 mm, 4,9 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Shunt-Spannungsreferenzen

TL431LI — Einstellbarer Präzisions-Shunt-Regler mit optimiertem Referenzstrom (Pin-Layout: KRA)
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
* Prüfbericht 36~57-Vdc Input, 5-V/4-A Output Isolated Flyback Reference Design 17.10.2019

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos